Device connector, rear mounting - RC-17P1NA2E000 - 1616914

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Solder-in connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1616914
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAF -
EAN 4046356883481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,170 g