RC-17P1N12RCQ9 - 1615869

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con compensación de tracción de brida doble

Conector industrial, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615869
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356883474
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121,210 g