Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-17P2N122K00 - 1615801

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø2,7, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615801
Unidad de embalaje 40 pcs
Clave de venta ABRAAF -
EAN 4046356883498
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,540 g