RC-07S1N12F2EP - 1615784

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conector de acoplamiento, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615784
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAC -
EAN 4055626013725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,070 g