Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SL-5EPWN8AWA00 - 1615686

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M58, número de polos: 2+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 5,4, apantallado: sí, medida de brida: 60 mm x 60 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Transmisión fiable de potencias eléctricas elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615686
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCDF -
Página del catálogo Página 175 (C_2_2017)
EAN 4046356459747
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 320,400 g