Pinza de engarzar con indicador digital - SF-Z0054 - 1615585

Pinza de crimpado para contactos engastados mecanizados Ø 0,6 mm/Ø 0,8 mm/Ø 1 mm/Ø 2 mm, sección de hilo trenzado 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615585
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRFAA -
Página del catálogo Página 179 (C_2_2017)
EAN 4046356479134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 797,100 g
Número de tarifa arancelaria 82032000