Conector enchuf. para cables - RC-16P1N8A80LA - 1615152

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615152
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356565547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,130 g