Conector enchuf. para cables - RF-17S2N8A8V02 - 1614106

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614106
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCN -
EAN 4046356443920
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,850 g