Conector enchuf. para cables - RF-17S1N8A8VDU - 1614105

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614105
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCN -
EAN 4046356443869
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,480 g