Conector enchuf. para cables - RF-16S1N8A8V03 - 1614093

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614093
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCN -
EAN 4046356443548
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,470 g