Conector enchuf. para cables - RF-12S2S8A8V03 - 1614085

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614085
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCN -
EAN 4046356443302
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,720 g