Conector enchuf. para cables - RC-12P1N8A1K00 - 1614060

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614060
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356403764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,390 g