Conector enchufable de acoplamiento - RF-17S1N8A9V02 - 1614000

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614000
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCO -
EAN 4046356443876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,180 g