Conector enchufable de acoplamiento - RF-16S2N8A9V03 - 1613992

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613992
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCO -
EAN 4046356443654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,970 g