Conector enchufable de acoplamiento - RF-16P1N8A9V03 - 1613983

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613983
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCO -
EAN 4046356443418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,970 g