Conector enchufable de acoplamiento - RF-12S2S8A9VDU - 1613981

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613981
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCO -
EAN 4046356443340
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,360 g