Conector enchufable de acoplamiento - RF-12P2S8A9V03 - 1613968

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613968
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRBCO -
EAN 4046356442664
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,230 g