RC-06S1NS2RBT1 - 1613854

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector industrial, con rosca de conexión Pg9, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613854
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356402736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,090 g