Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-16S2N8AAD00 - 1613797

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613797
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356402415