nuevo

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FSL4CONM16/0,2-1,5 - 1425634

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, M12, L - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
  • Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425634
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABQEAB -
EAN 4055626425832
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g