Cable de potencia - SAC-3P-M12MSS/ 2,5-PVC PE - 1425622

Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, Conector macho recto M12, Codificado S, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2,5 m, para corriente alterna hasta 16 A/230 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425622
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCP -
EAN 4055626428314
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 237,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290