Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5PEMV - 1425611

La figura muestra el artículo estándar

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 3-polos, Conector macho, M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Para aplicaciones de infraestructuras industriales
  • Seguros frente a ocultación mediante codificación S
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425611
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABQEAA -
EAN 4055626427058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290