nuevo

Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FSL4CON-M16XL-L180 - 1425593

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificado L, Montaje trasero, M16 x 1,5, Patillas de soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
  • Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425593
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABQEAD -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4055626428468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,635 g
Número de tarifa arancelaria 85366990