Cable patch - NBC-R4AC/0,5-94F/R4AC S07 - 1425502

Ninguna imagen disponible

Cable patch, CAT6A, 4 pares, apantallado, conexión no cruzada (Line), confeccionado a ambos lados con conectores enchufables RJ45/IP20, material de la envoltura exterior: PUR, longitud: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425502
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABNAAK -
EAN 4055626405971
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,170 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)