Cable de red - NBC-MRD/ 5,0-93E/R4AC SK - 1425437

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 5 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425437
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CJI -
EAN 4055626400402
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 240,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290