Pasamuros - SACC-E-M12FS-5CON-M20/5,0 VATP - 1425363

Hembra de montaje incorp. para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20x1,5 e hilo trenzado TPE de 5 m, 5 x 0.34 mm², ejec. de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425363
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABQCFB -
EAN 4055626399119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 127,010 g
Número de tarifa arancelaria 85444290