Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MR/10,0-600 HD P+F - 1425301

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, longitud de cable: 10 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425301
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCA -
EAN 4055626388793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 268,232 g
Número de tarifa arancelaria 85444290