Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MR/5-600/M12FRHD P+F - 1425293

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, Conector macho acodado M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 5 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425293
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCA -
EAN 4055626388724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150,163 g
Número de tarifa arancelaria 85444290