Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-10,0-600/M12FS HD P+F - 1425280

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 10 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425280
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCA -
EAN 4055626388441
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 281,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290