Conector - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Conector, 5-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
  • Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
  • Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
  • Cableado de señales y datos flexible
  • Salidas de cable flexibles con conectores acodados
  • Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424653
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF2CEA -
Página del catálogo Página 18 (C_2_2017)
EAN 4055626375809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g