Carcasa - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Carcasa aérea D7, con tornillo de cabeza ranurada hexagonal, material: Fundición inyectada de cinc, salidas de cable: 1, recta, altura: 60 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, tapa protectora: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424639
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7AAI -
EAN 4055626375687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,350 g
Número de tarifa arancelaria 85389099