Cable de potencia - SAC-5P- 3,0-510/M12FSL FE - 1424618

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Hembra de conexión recto M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424618
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 299 (C_2_2017)
EAN 4055626375434
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 474,750 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)