Cable de potencia - SAC-5P-M12MRL/ 1,5-510 FE - 1424613

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho acodado M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424613
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 299 (C_2_2017)
EAN 4055626375380
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 257,570 g
Número de tarifa arancelaria 85444290