Cable de potencia - SAC-5P-M12MRL/10,0-290 FE - 1424600

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, Conector macho acodado M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424600
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 298 (C_2_2017)
EAN 4055626375250
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.271,640 g
Número de tarifa arancelaria 85444290