Prensaestopas - G-INS-M20-M68N-SNES-S - 1424543

Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 1.4305, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424543
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7DAX -
Página del catálogo Página 700 (C_2_2017)
EAN 4055626374482
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,400 g
Número de tarifa arancelaria 73181630
País de origen TR (Turquía)