Prensaestopas - G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - 1424538

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 7 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: plateado, con elemento para compensación de presión y junta plana, con anillo tórico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad

Sus ventajas

  • reduce la formación de agua condensada
  • Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424538
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7DAX -
Página del catálogo Página 702 (C_2_2017)
EAN 4055626374437
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)