Prensaestopas - G-INVEN-M20-M67N-PNES-BK - 1424537

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: negro, con elemento para compensación de presión y junta plana, con junta plana

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad

Sus ventajas

  • reduce la formación de agua condensada
  • Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424537
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 702 (C_2_2017)
EAN 4055626374420
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,530 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)