Prensaestopas - G-INS-M63-E68N-NNES-S - 1424531

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 37 mm ... 53 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M63 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424531
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7DAX -
Página del catálogo Página 696 (C_2_2017)
EAN 4055626374369
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 489,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)