Prensaestopas - G-INS-M32-S68N-NNES-S - 1424528

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424528
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DAX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 696 (C_2_2017)
EAN 4055626374338
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 88,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)