Prensaestopas - G-INS-PG7-M68N-PNES-BK - 1424495

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg7, color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424495
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 695 (C_2_2017)
EAN 4055626373256
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)