Prensaestopas - G-INS-PG29-M68N-PNES-LG - 1424491

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg29, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424491
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 695 (C_2_2017)
EAN 4055626373218
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,170 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)