Prensaestopas - G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - 1424488

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg13,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424488
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 695 (C_2_2017)
EAN 4055626373188
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,140 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)