Prensaestopas - G-INS-PG11-M68N-PNES-LG - 1424487

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg11, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424487
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 695 (C_2_2017)
EAN 4055626373171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,020 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)