Prensaestopas - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424473
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF7DCX -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 694 (C_2_2017)
EAN 4055626372631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,570 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen TR (Turquía)