Carcasa - HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL - 1424408

Carcasa aérea D50, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 80 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424408
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7APE -
Página del catálogo Página 526 (C_2_2017)
EAN 4055626371481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 257,530 g
Número de tarifa arancelaria 85389099