Carcasa - HC-STA-D25-HHFS-1STP16-ELC-AL - 1424379

Carcasa aérea D25, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 72 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg16, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424379
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7APE -
Página del catálogo Página 523 (C_2_2017)
EAN 4055626371191
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099