Carcasa - HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - 1424373

Carcasa zócalo D15, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, salidas de cable: 2, lateral, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 2x Pg21, tapa protectora: sí, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424373
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7APE -
Página del catálogo Página 521 (C_2_2017)
EAN 4055626371139
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 170,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099