Carcasa - HC-STA-D15-HHFS-1STP21-ELC-AL - 1424349

Carcasa aérea D15, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg21, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424349
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7APE -
Página del catálogo Página 519 (C_2_2017)
EAN 4055626370859
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099