Cable de potencia - SAC-4P- 0,4-31R/M12FSS PE SH - 1421392

como en la figura, pero con cable negro

Cable de potencia, 4-polos, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, Codificado S, longitud de cable: 0,4 m, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421392
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCP -
EAN 4055626267036
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290