Cable de red - NBC-MRDC5/2,0-93E/R4AQ SCO KY - 1419992

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, longitud de cable: 2 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419992
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CJI -
EAN 4055626200156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 114,040 g
Número de tarifa arancelaria 85444290